Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JMFDH-5-1/4 |
JMFDH-5-1/4-EX |
JMFDH-5-1/8 |
JMFDH-5-1/8-EX |
JMFDH-5/2-D-1-C |
JMFDH-5/2-D-1-C-EX |
JMFDH-5/2-D-2-C |
JMFDH-5/2-D-2-C-EX |
JMFDH-5/2-D-3-C |
JMFDH-5/2-D-3-C-EX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle guarnizioni | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Tempo di cambio (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura di stoccaggio min. (°C) | Temperatura di stoccaggio max. (°C) | Cambio tempo di commutazione (dominante) (ms) | Collegamento del foro di sfiato | Fluido pilota | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.08 € | 1 | 4 giorni | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | - | - | 16 | Plicatura | 30.5 | 7 | 1100 | - | 16 | 2.5 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 10411 | 530 | ||
228.48 € | 1 | Preventivo | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | - | - | 16 | Plicatura | 30.5 | 7 | 1100 | - | 16 | 2.5 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | - | M5 | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 536194 | 530 | ||
199.43 € | 1 | 4 giorni | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | 16 | Plicatura | 26 | 5 | 601 | - | 16 | 2.5 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 8821 | 260 | ||
208.85 € | 1 | Preventivo | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | 16 | Plicatura | 26 | 5 | 600 | - | 16 | 2.5 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | - | M5 | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 536193 | 260 | ||
149.58 € | 1 | 22 giorni | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | - | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Interno | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | - | - | 13 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151019 | 490 | ||
155.51 € | 1 | 13 giorni | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | - | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Interno | 16 | 2 | 10 | -5 | 40 | - | - | 13 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536071 | 490 | ||
203.74 € | 1 | 22 giorni | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | - | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | 18 | 2 | 10 | -10 | 60 | - | - | 18 | - | - | - | 151853 | 820 | ||
209.66 € | 1 | 13 giorni | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | - | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | 18 | 2 | 10 | -10 | 60 | - | - | 18 | - | - | - | 536072 | 820 | ||
273.31 € | 1 | 22 giorni | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | - | Sovrapposizione | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | 18 | 2 | 10 | -10 | 60 | - | - | 18 | - | - | - | 151872 | 1060 | ||
279.22 € | 1 | 13 giorni | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | - | Sovrapposizione | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | 18 | 2 | 10 | -10 | 60 | - | - | 18 | - | - | - | 536073 | 1060 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Grado di protezione | IP65 | Funzione della valvola | 5/2, bistabile, dominante |
---|---|---|---|---|---|
Direzione flusso | Non reversibile | Tensione di esercizio(V) | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 40 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 2200 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 3700 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale delle guarnizioni
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 12
Porta aria pilota 14
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Giro
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Tempo di cambio(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Temperatura di stoccaggio min.(°C)
Temperatura di stoccaggio max.(°C)
Cambio tempo di commutazione (dominante)(ms)
Collegamento del foro di sfiato
Fluido pilota
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali