Sensor Box, serie SRBC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20
SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20
SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita di commutazione Funzione elemento di commutazione Max. corrente di uscita DC
(mA)
Caduta di tensione
(V)
Protezione da cortocircuiti Temperatura ambiente max.
(°C)
Temperatura max. di stoccaggio Diametro cavo approvato
(mm)
Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Gamma tensione di esercizio AC
(V)
Corrente di uscita max AC
(mA)
Codice componente produttore

70.37 €

1 3 giorni Basato su contattoInterruttore a levetta, unipolare3000--80805-130-300-25030003482805

183.65 €

1 19 giorni PNPContatto N/O100≤ 3A impulsi70705-1310-30--3482808

190.75 €

1 4 giorni NAMURContatto N/C3--80806-128.2--3482807

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle viti Acciaio inossidabile altolegato Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -20 Grado di protezione IP67, NEMA 4/4X Livello di contaminazione 3
Peso(g) 800

Supporto tecnico