Sensore di prossimità, serie SDBT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Peso
(g)
N. componente produttore

51.35 €

1 4 giorni 553579071

58.72 €

1 4 giorni 10104579072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design per scanalatura a T Principio di misurazione Magnetoresistivo Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA
Grado di protezione IP65, IP68 Gamma tensione di esercizio DC(V) 7.5-18 Tipo di montaggio Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto
Posizione di montaggio Qualsiasi Materiale guaina del cavo TPE-U(PUR) Frequenza di commutazione max.(Hz) 330
Coppia di serraggio max.(Nm) 0.6 Uscita di commutazione NAMUR Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 85 Precisione di ripetizione(mm) 0.2

Supporto tecnico