Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|
89.02 € | 1 | 4 giorni | 35 | 2412001 | ||
77.71 € | 1 | 4 giorni | 25 | 2619969 | ||
80.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | 2619972 | ||
89.02 € | 1 | 4 giorni | 42 | 2393546 | ||
97.49 € | 1 | 3 giorni | 55 | 2393547 | ||
104.55 € | 1 | 3 giorni | 60 | 2393548 | ||
111.62 € | 1 | 4 giorni | 81 | 2393549 | ||
120.11 € | 1 | 4 giorni | 120 | 2393550 |
Loading...
Design | Profilo rotondo | Principio di misurazione | Gancio magnetico | Materiale dell’alloggiamento | Poliestere rinforzato con PA |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP65, IP68 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 10-30 | Max. corrente di uscita(mA) | 50 |
Tipo di montaggio | Avvitato saldamente | Posizione di montaggio | Qualsiasi | Lunghezza cavo(m) | 0.3 |
Materiale guaina del cavo | TPE-U(PUR) | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 125 | Capacità di commutazione max. DC(W) | 1.5 |
Uscita di commutazione | 2 x PNP o 2 x NPN commutabili | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali