Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSR-10-180-P |
DSR-12-180-P |
DSR-16-180-P |
DSR-25-180-P |
DSR-32-180-P |
DSR-40-180-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Misura | Coppia teorica a 6 bar (Nm) | Collegamento pneumatico | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.06 € | 1 | 4 giorni | 0.25~ 0.8 | 10 | 0.5 | M3 | 33297 | ||
371.55 € | 1 | 10 giorni | 0.2~ 0.8 | 12 | 1 | M5 | 11909 | ||
416.77 € | 1 | 3 giorni | 0.2~ 0.8 | 16 | 2 | M5 | 11910 | ||
449.18 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 0.8 | 25 | 5 | M5 | 11911 | ||
568.60 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 0.8 | 32 | 10 | G1/8 | 11912 | ||
693.86 € | 1 | 8 giorni | 0.15~ 0.8 | 40 | 20 | G1/4 | 13467 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale dell’albero di trasmissione | Acciaio, nichelato | Campo di regolazione dell’angolo di rotazione(gradi) | 0-180 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di rotazione(gradi) | 0-180 | Smorzamento | Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Frequenza massima di rotazione a 6 bar(Hz) | 3 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
Misura
Coppia teorica a 6 bar(Nm)
Collegamento pneumatico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali