Cilindro a sezione quadrata, serie ADVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ADVC-6-5-A-P

Codice componente
ADVC-6-5-A-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Temperatura di esercizio(℃) -20:: 80 Pressione di esercizio(MPa) 0.15:: 0.8
Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Materiale delle guarnizioni NBR, TPE-U(PU) Materiale copertura Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato
Materiale asta del pistone Acciaio altolegato Diametro pistone(mm) 6 Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N) 13
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N) 17 Collegamento pneumatico M3 Massa mobile(g) 1.2
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa N. componente produttore 188066
Peso 12.5

Si trova sulla pagina di Cilindro a sezione quadrata, serie ADVC, il codice articolo è il seguente: ADVC-6-5-A-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ADVC-6-5-A-P.

Supporto tecnico