Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YSR-12-12-C
Codice componente
|
---|
YSR-12-12-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Massima energia assorbita (J) | Materiale corpo principale | Forza di resistenza max. (N) | Misura | Resettare il tempo a temperatura ambiente (s) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | Massimo assorbimento di energia per corsa (J) | Massima energia residua (J) | Forza di ripristino (N) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.26 € | 1 | 3 giorni | 12 | 36000 | [Acciaio] Acciaio, zincato | 1000 | 12 | 0.2 | 12 | 10 | 0.05 | 5 | 34572 | 74 |
Loading...
Velocità di collisione max.(m/s) | 3 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: 80 | Tipo di montaggio | Con dado di bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale asta del pistone | Acciaio altolegato | Materiale delle guarnizioni | NBR | Tempo di ripristino alla minima temperatura ambiente(s) | 1 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Ammortizzatore, serie YSR, il codice articolo è il seguente: YSR-12-12-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YSR-12-12-C.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Corsa S(mm)
Massima energia assorbita(J)
Forza di resistenza max.(N)
Misura
Resettare il tempo a temperatura ambiente(s)
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm)
Massimo assorbimento di energia per corsa(J)
Massima energia residua(J)
Forza di ripristino(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YSR-10-10-C |
YSR-16-20-C |
YSR-20-25-C |
YSR-8-8-C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Massima energia assorbita (J) | Materiale corpo principale | Forza di resistenza max. (N) | Misura | Resettare il tempo a temperatura ambiente (s) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | Massimo assorbimento di energia per corsa (J) | Massima energia residua (J) | Forza di ripristino (N) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.55 € | 1 | 17 giorni | 10 | 26000 | [Acciaio] Acciaio, zincato | 700 | 10 | 0.2 | 10 | 6 | 0.03 | 3.5 | 191199 | 51 | ||
159.26 € | 1 | 3 giorni | 20 | 64000 | [Acciaio] Acciaio, zincato | 2000 | 16 | 0.3 | 20 | 30 | 0.16 | 6 | 34573 | 185 | ||
216.77 € | 1 | 3 giorni | 25 | 92000 | [Acciaio] Acciaio, zincato | 3000 | 20 | 0.3 | 25 | 60 | 0.32 | 10 | 34574 | 318 | ||
107.18 € | 1 | 7 giorni | 8 | 18000 | [Acciaio] Acciaio altolegato | 500 | 8 | 0.2 | 8 | 3 | 0.02 | 2.5 | 34571 | 32 |