Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipi di rilevamento | Materiale testa | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Campo di lavoro (mm) | Materiale dell’alloggiamento | Lunghezza cavo (m) | Particolarità del cavo in fibra cavo | Raggio min. di curvatura (mm) | Diametro esterno (mm) | Codice componente produttore |
---|
Loading...
Struttura di protezione | IP66 | Fiber core material (selectable only when not amplified) | PE | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
---|---|---|---|---|---|
Misura testa | M4 | Coppia di serraggio max.(Nm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Campo di lavoro(mm)
Particolarità del cavo in fibra cavo
Raggio min. di curvatura(mm)
Tipi di rilevamento
Materiale testa
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Materiale dell’alloggiamento
Lunghezza cavo(m)
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali