Elettrovalvola a 4/5 vie con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ3000

Elettrovalvola a 4/5 vie con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ3000
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-SYJ3243-5M
10-SYJ3343-5LO-Q
10-SYJ3343-5MO-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A commutazione Stato allo spegnimento Pressione nominale
(MPa)
Ingresso elettrico conduttore Conformità CE

89.10 €

1 26 giorni 2 posizioni, scaricoRitegno automatico0.1–0.7Connettore spina M, con filo conduttore (lunghezza: 300 mm)Non conforme

90.08 €

1 26 giorni 3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)0.2–0.7Connettore spina L, senza connettoreProdotto con conformità CE

89.58 €

1 26 giorni 3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)0.2–0.7Connettore spina M, senza connettoreProdotto con conformità CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room Numero di solenoidi Tipo doppio
Tensione 24 V DC Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida Mandata aria pilota Circuito Specifiche bobina Standard
Manuale Senza blocco, a pressione Spia / circuito di protezione Senza spia / circuito di protezione Staffa Senza staffa
Opzioni corpo Valvola principale/valvola pilota scarico comune Type Serie Clean (Tipo sfogo)

Supporto tecnico