Elettrovalvola a 3 vie tipo con pilota con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ500

Elettrovalvola a 3 vie tipo con pilota con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ500
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-SYJ512M-5LOU-M5-Q
10-SYJ514M-5DZ-01F-Q
10-SYJ514M-5WOD-01F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Valore CV Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Conformità CE

59.19 €

1 26 giorni MM5Collegamento diretto0.14Senza bloccaggioConnettore spina L (senza connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Prodotto con conformità CE

88.35 €

1 26 giorni G1/8Tubatura sottobase0.32Senza bloccaggioTerminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Prodotto con conformità CE

83.97 €

1 26 giorni G1/8Tubatura sottobase0.32BloccoConnettore M8 (senza cavo con connettore)Bloccabile con cacciaviteSenza spia / circuito di protezioneNon conforme

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 3 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room Numero di solenoidi Tipo singolo
A commutazione 2 posizioni normalmente chiuso Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tensione 24 V DC
Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 0.15–0.7
Mandata aria pilota Circuito Specifiche bobina Standard Staffa Senza staffa
Opzioni corpo Valvola principale / valvola pilota scarico comune Type Serie Clean (Tipo sfogo)

Supporto tecnico