Elettrovalvola a 5 porte, montaggio su base, unità singola serie 10-SY3000/5000/7000/9000

Elettrovalvola a 5 porte, montaggio su base, unità singola serie 10-SY3000/5000/7000/9000
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-SY3140-5MZ
10-SY3140R-5LOU
10-SY5140-5LOZ-Q
10-SY5240-5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi Stato allo spegnimento Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Spia / circuito di protezione Conformità CE Specifiche valvola

68.21 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)0.15–0.7CircuitoConnettore spina M, con filo conduttore (lunghezza: 300 mm)Con spia e circuito di protezioneNon conforme10-SY3000

74.98 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)-0.1–0.7EsternoConnettore spina L, senza connettoreWith indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type)Non conforme10-SY3000

70.15 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)0.15–0.7CircuitoConnettore spina L, senza connettoreCon spia e circuito di protezioneProdotto con conformità CE10-SY5000

85.53 €

1 26 giorni Tipo doppioRitegno automatico0.1–0.7CircuitoConnettore spina M, con filo conduttore (lunghezza: 300 mm)Senza spia / circuito di protezioneNon conforme10-SY5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room A commutazione 2 posizioni, scarico
Tensione 24 V DC Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida Specifiche bobina Standard Manuale Senza blocco, a pressione
Type Serie Clean (Tipo sfogo)

Supporto tecnico