Elettrovalvole a 5 vie / azione diretta, 51-SY5000/7000/9000

Elettrovalvole a 5 vie / azione diretta, 51-SY5000/7000/9000
Può essere utilizzata solo in giappone come prodotto certificato con struttura antideflagrante

· Exia II BT4 (Prodotto certificato TIIS)
Questo prodotto è stato certificato come sistema antideflagrante a sicurezza intrinseca che combina un elettromagnete per elettrovalvole e una gabbia di sicurezza nella struttura antideflagrante certificazione del tipo di apparecchiatura elettromeccanica dell’Associazione per la tecnologia della sicurezza industriale (TIIS).

* A causa della visualizzazione del sistema e della selezione della barriera allegata, la barriera B (tipo Zener) è stata interrotta (dicembre 2017). Selezionare A (Tipo zener) o F (Tipo isolato).

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51-SY9120-FOTT20-03T

Codice componente
51-SY9120-FOTT20-03T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

168.52 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche Senza lubrificazione Numero di solenoidi Tipo singolo
A commutazione 2 posizioni, scarico Stato allo spegnimento Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) Tensione 12 V DC
Tipo di attacco tubo NPTF Filettatura tubazione nominale 3/8 Tubazioni Collegamento diretto
Tipo di azionamento Stelo pilota Valore CV 1.9 Con tenuta Guarnizione morbida
Pressione nominale(MPa) 0.15–0.7 Mandata aria pilota Circuito Ingresso elettrico conduttore Tipo cavo (cavo conduttore lunghezza 2.000 mm)
Manuale Senza blocco, a pressione Staffa Senza staffa Specifiche valvola 51-SY9000
Visualizzazione del sistema KFD0-SD2-Ex1.1065 (Nessuna barriera)

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / azione diretta, 51-SY5000/7000/9000, il codice articolo è il seguente: 51-SY9120-FOTT20-03T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51-SY9120-FOTT20-03T.

Supporto tecnico