Elettrovalvole a 5 vie / montaggio su base, 51-SY5000/7000/9000

Elettrovalvole a 5 vie / montaggio su base, 51-SY5000/7000/9000
Può essere utilizzata solo in giappone come prodotto certificato con struttura antideflagrante

· Exia II BT4 (Prodotto certificato TIIS)
Questo prodotto è stato certificato come sistema antideflagrante a sicurezza intrinseca che combina un elettromagnete per elettrovalvole e una gabbia di sicurezza nella struttura antideflagrante certificazione del tipo di apparecchiatura elettromeccanica dell’Associazione per la tecnologia della sicurezza industriale (TIIS).

* A causa della visualizzazione del sistema e della selezione della barriera allegata, la barriera B (tipo Zener) è stata interrotta (dicembre 2017). Selezionare A (Tipo zener) o F (Tipo isolato).

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51-SY5140-FLL10D
51-SY5140-FTT30-02
51-SY5540-FTT30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Ingresso elettrico conduttore Manuale

617.35 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7Connettore a spina a forma di L con copertura (Cavetto lunghezza 1.000 mm)Bloccabile con cacciavite

659.32 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)[Rc (R)] Rc1/40.640.15–0.7Tipo cavo (cavo conduttore lunghezza 3.000 mm)Senza blocco, a pressione

1,255.35 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni, pressione centraleAutoreset (ritorno molla)---0.2–0.7Tipo cavo (cavo conduttore lunghezza 3.000 mm)Senza blocco, a pressione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 5 porte Caratteristiche Senza lubrificazione
Tensione 12 V DC Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida Mandata aria pilota Circuito Specifiche valvola 51-SY5000
Visualizzazione del sistema KFD0-SD2-Ex1.1065

Supporto tecnico