Prodotto conforme agli standard UL base per elettrovalvola a 3 vie tipo di connessione unità singola serie SY300/500

Prodotto conforme agli standard UL base per elettrovalvola a 3 vie tipo di connessione unità singola serie SY300/500
[Caratteristiche] Elettrovalvola a 3 porte compatibile con lo standard UL, tipo di tubazione di base.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30-SY325R-5MOD-01-Q
30-SY515-5LOUD-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione A commutazione Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Spia / circuito di protezione Specifiche valvola Diametro raccordo di collegamento tubazione (piastra secondaria)

65.03 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto2 posizioni normalmente aperto0.25–0.7EsternoConnettore spina M (senza connettore)Senza spia / circuito di protezioneSY30001/8

66.98 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore2 posizioni normalmente chiuso0.15–0.7CircuitoConnettore spina L (senza connettore)Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)SY5000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 3 porte Caratteristiche Senza lubrificazione
Numero di solenoidi Tipo singolo Stato allo spegnimento Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) Tensione 24 V DC
Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida
Specifiche bobina Standard Manuale Bloccabile con cacciavite Conformità CE Prodotto con conformità CE
Tipo corpo Nessuno

Supporto tecnico