Codice articolo del costruttore: 3SE22430XX18
Marca: SIEMENS
Prezzo: 69.37 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Gamma di temperature di esercizio: - °C
Materiale contatto: Argento
Profilo esterno corpo principale, larghezza W: - mm
Profilo esterno corpo principale, altezza H: 36 mm
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SE22430XX18
Codice componente
|
---|
3SE22430XX18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Materiale contatto | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Forza di azionamento (N) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (V) | Misura filettatura | Valutazione IP | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | Argento | - | 36 | - | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
Loading...
Durata | 1000000 |
---|
Si trova sulla pagina di Commutatore di posizione di sicurezza con attuatore separato, il codice articolo è il seguente: 3SE22430XX18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE22430XX18.
Configura
Proprietà di base
Forza di azionamento(N)
Tensione di commutazione(V)
Materiale contatto
Corrente di commutazione (max.)(A)
Misura filettatura
Valutazione IP
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SE22430XX |
3SE22430XX30 |
3SE22430XX40 |
3SE22576XX |
3SE22576XX40 |
3SF11241QV101BA2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Materiale contatto | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Forza di azionamento (N) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (V) | Misura filettatura | Valutazione IP | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | Argento | - | 36 | - | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | Argento | - | 36 | - | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | - | Argento | - | 36 | - | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | Argento | - | 36 | 75 | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Viti | 3 indicatori | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | Argento | - | 36 | 75 | - | 4 | - | M20 x 1.5 | IP67 | Viti | 1 attuatore | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |
310.67 € | 1 | Preventivo | -25~ 60 | Lega d'argento | 56 | 37.8 | 124 | 10 | - | 30 | M12 | IP66, IP67 | Spina | 2 attuatore, 1 scambio | Metallo |