Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (V) | Vita elettrica | Misura filettatura | Valutazione IP | Colore | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
304.99 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
294.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -40~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
359.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
381.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
381.51 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
420.87 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
425.23 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
479.89 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
486.44 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
530.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -40~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
366.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67, IP69 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
398.99 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67, IP69 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
425.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67, IP69 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
479.89 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67, IP69 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
508.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
326.84 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
381.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
409.93 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
337.79 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
370.57 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
453.65 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
501.75 € | 1 | Disponibile | Preventivo | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | |
548.00 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | ||
548.00 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Spina | 2 interruttori | ||
537.33 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | ||
537.33 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Spina | 2 interruttori | ||
624.00 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Spina | 2 interruttori | ||
669.33 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67, IP69 | - | Spina | 2 interruttori | ||
602.67 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | ||
637.33 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | ||
724.00 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 2 interruttori | ||
774.67 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67, IP69 | - | Spina | 2 interruttori | ||
704.00 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | ||
792.00 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 2 interruttori | ||
845.33 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67, IP69 | - | Spina | 2 interruttori | ||
773.33 € | 1 | Preventivo | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 1 interruttore |
Loading...
Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 54 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 185 | Forza di azionamento(N) | 30 | Durata | 1000000 |
Materiale | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tensione di commutazione(V)
Vita elettrica
Misura filettatura
Valutazione IP
Colore
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali