Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto femmina

Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto femmina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Le teste a snodo sono adatte per l'uso universale in applicazioni soggette a carichi dinamici. Oltre all'uso in aree a rischio di corrosione, le versioni in acciaio inox possono essere utilizzate anche con carichi dinamici più elevati.
Le teste a snodo sono utilizzate per cuscitti in cui sono necessari movimenti tra albero e alloggiamento e i cui i movimenti non sono in linea retta.
Le teste a snodo sono elementi pronti per l'installazione fabbricati secondo DIN ISO 12240-4 (serie dimensionale K). Il tessuto in PTFE inserito nel guscio del cuscinetto, comporta che le teste a snodo non richiedono alcuna manutenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22982.0202
22982.0204
22982.0206
22982.0208
22982.0210
22982.0212
22982.0214
22982.0216
22982.0218
22982.0220
22982.0222
22982.0224
22982.0226
22982.0228
22982.0230
22982.0232
22982.0234
22982.0236
22982.0238
22982.0240
22982.0242
22982.0244
22982.0402
22982.0404
22982.0406
22982.0408
22982.0410
22982.0412
22982.0414
22982.0416
22982.0418
22982.0420
22982.0422
22982.0424
22982.0426
22982.0428
22982.0430
22982.0432
22982.0434
22982.0436
22982.0438
22982.0440
22982.0442
22982.0444
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.17 €

1 2 giorni

9.53 €

1 2 giorni

10.26 €

1 2 giorni

12.72 €

1 2 giorni

16.23 €

1 2 giorni

19.49 €

1 2 giorni

26.06 €

1 2 giorni

31.44 €

1 2 giorni

36.38 €

1 2 giorni

41.43 €

1 2 giorni

52.20 €

1 2 giorni

9.17 €

1 2 giorni

9.17 €

1 2 giorni

10.26 €

1 2 giorni

12.31 €

1 2 giorni

16.23 €

1 2 giorni

19.49 €

1 2 giorni

26.06 €

1 2 giorni

31.44 €

1 2 giorni

36.38 €

1 2 giorni

41.43 €

1 2 giorni

52.20 €

1 2 giorni

25.27 €

1 2 giorni

26.73 €

1 2 giorni

32.03 €

1 2 giorni

35.84 €

1 2 giorni

44.84 €

1 2 giorni

54.52 €

1 2 giorni

63.27 €

1 2 giorni

75.93 €

1 2 giorni

96.81 €

1 2 giorni

108.13 €

1 2 giorni

125.15 €

1 2 giorni

25.27 €

1 2 giorni

26.73 €

1 2 giorni

32.03 €

1 2 giorni

35.84 €

1 2 giorni

44.84 €

1 2 giorni

54.52 €

1 2 giorni

63.27 €

1 2 giorni

75.93 €

1 2 giorni

96.81 €

1 2 giorni

108.13 €

1 2 giorni

125.15 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico