Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / angolo di contatto 30° / serie A2Z / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3204 A2Z
3208 A2Z
3211 A2Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

51.87 €

1 4 giorni --159.0

84.68 €

1 17 giorni -7316573930648601.0

126.90 €

1 4 giorni 33.37316572415757970.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico