Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6001 -2RSHC3WT |
6002 -2RSHC3WT |
608-2RSHC3WT |
6202 -2RSHC3WT |
6204 -2RSHC3WT |
6205 -2RSHC3WT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571814391 | 21.0 | ||
11.42 € | 1 | 17 giorni | - | - | 29.0 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571844244 | 12.0 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | Grade 5 | - | 45.0 | ||
14.42 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571819716 | 106.0 | ||
16.84 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571820941 | 129.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Gamma di temperatura | -40–+160 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali