Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RZ / 2RZC3LT / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6007-2RZC3LT

Codice componente
6007-2RZC3LT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.37 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316571026626
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura Per basse temperature (da -50 a +80°C)
Peso(g) 154.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RZ / 2RZC3LT / SKF, il codice articolo è il seguente: 6007-2RZC3LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6007-2RZC3LT.

Supporto tecnico