Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YAR205-100-2RF |
YAR206 -2RF |
YAR207-104 -2RF |
YAR208-108 -2RF |
YAR208 -2RF |
YAR209-112 -2RF |
YAR209 -2RF |
YAR210 -2RF |
YAR211-2RF |
YAR212 -2RF |
YAR213-208 -2RF |
YAR213 -2RF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 1 | 17 giorni | 25.4 | 34.1 | 7316571092751 | 185.0 | ||
25.77 € | 1 | 12 giorni | - | - | 7316570176469 | 301.0 | ||
39.60 € | 1 | 17 giorni | 31.75 | 42.9 | 7316571069968 | 498.0 | ||
47.36 € | 1 | 17 giorni | 38.1 | - | 7316570966282 | 638.0 | ||
37.37 € | 1 | 12 giorni | - | - | 7316570207361 | 593.0 | ||
52.80 € | 1 | 17 giorni | 44.45 | - | 7316570224139 | 682.0 | ||
41.67 € | 1 | 17 giorni | - | - | 7316570134988 | 660.0 | ||
42.01 € | 1 | 12 giorni | - | 51.6 | 7316570500554 | 752.0 | ||
57.55 € | 1 | 17 giorni | - | 55.6 | 7316571116426 | 1025.0 | ||
72.88 € | 1 | 12 giorni | - | 65.1 | 7316570630473 | 1397.0 | ||
104.40 € | 1 | 4 giorni | - | 68.3 | 7316570181388 | 1850.0 | ||
86.99 € | 1 | 17 giorni | - | 68.3 | - | 1760.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Spherical Surface | Precisione (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Fissaggio | Perni filettati |
Anello interno | Anello interno allargato su entrambi i lati | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali