Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / lM-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LM8 S

Codice componente
LM8 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del cerchio inscritto dr(φ) 8 Diametro esterno D(φ) 15 Compensazione dell’angolo Senza compensazione del disallineamento
Materiale Acciaio per cuscinetti standard Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Serie Serie 8
Gamma di temperatura -30 – +80 gradi Versione Versione chiusa Peso(g) 8
Larghezza(mm) 17

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / lM-S, il codice articolo è il seguente: LM8 S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LM8 S.

Supporto tecnico