Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-6609929-4 |
6-6609107-8 |
7-6609107-2 |
8-6609107-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo raccordo (dettagli) | N. componente produttore | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Conformità a RoHS | Schermatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Montaggio a vite | 1-6609929-4 | Montaggio ad incasso | 10 | 10 | - | Schermatura parziale | PE0SXDSXA=C2228 | |
35.89 € | 1 | 3 giorni | A scatto | 6-6609107-8 | A scatto | 6 | 6 | Sì | Schermatura completa | PS0SXDS6B=C1175 | ||
45.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | A scatto | 7-6609107-2 | A scatto | 6 | 6 | - | Schermatura completa | PS0S0DS6B=C1185 | |
40.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | A scatto | 8-6609107-1 | A scatto | 10 | 10 | - | Schermatura completa | PS0S0DSXB=C1265 |
Loading...
Attacco (componenti) | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | Caratteristiche induttore | + interruttore|+ 2 fusibili|+ presa IEC | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 250 | Tipo prodotto | Filtro di linea |
Configura
Proprietà di base
Tipo raccordo (dettagli)
N. componente produttore
Tipo di montaggio
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Conformità a RoHS
Schermatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali