Valvola a pulsante, serie TH/O

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH/O-3-PK-3

Codice componente
TH/O-3-PK-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.75 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione della valvola 3/2, aperto/chiuso, monostabile Materiale dell’alloggiamento Polimero Materiale delle guarnizioni NBR
Portata nominale standard(l/min) 80 Larghezza nominale(mm) 2.5 Pressione di esercizio min.(bar) 0
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Collegamento pneumatico 1 PK-3 Collegamento pneumatico 2 PK-3 Collegamento pneumatico 3 PK-3
Porta di lavoro pneumatica PK-3 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] N. componente produttore 13794
Peso(g) 18

Si trova sulla pagina di Valvola a pulsante, serie TH/O, il codice articolo è il seguente: TH/O-3-PK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH/O-3-PK-3.

Supporto tecnico