Rulli di scorrimento del tipo a prigioniero Serie PPX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KR52 PPX

Codice componente
KR52 PPX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.45 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 52 Larghezza rullo B(mm) 66 Materiale Acciaio per cuscinetti
Fissaggio assiale Bussole esagonali Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Anello eccentrico Senza anello eccentrico
Diametro interno(mm) 20 Lubrificazione e manutenzione Rilubrificazione possibile senza restrizioni Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30 – +100 gradi Peso(g) 455.0

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a prigioniero Serie PPX, il codice articolo è il seguente: KR52 PPX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KR52 PPX.

Supporto tecnico