Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 14 | 9008745136047 | 50 | ||
23.55 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 15.9 | 9008745136498 | 60 | ||
24.01 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 20.6 | 9008745136788 | 150.0 | ||
31.53 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 23.8 | 9008745137082 | 291.0 | ||
37.37 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 27 | 9008745137204 | 451.0 | ||
45.72 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 30.2 | 9008745137341 | 550 | ||
71.98 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 33.3 | 9008745137631 | 1030.0 | ||
91.76 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 36.5 | 9008745137730 | 1360.0 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | 19 | 9008745139567 | 80.0 | ||
29.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | 37 | 19 | 9008745139772 | 30 | ||
30.00 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 19 | 9008745139888 | 127.00001 | ||
31.38 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | 22.2 | 9008745139956 | 190 | ||
33.88 € | 1 | 4 giorni | 20 | 52 | 22.2 | 9008745140037 | 216.0 | ||
38.75 € | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 25.4 | 9008745140136 | 339.0 | ||
48.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 30.2 | 9008745140242 | 546.0 | ||
71.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 36.5 | 9008745140464 | 1070 | ||
98.55 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 44.4 | 9008745140730 | 1825.0 | ||
143.40 € | 1 | 4 giorni | 55 | 120 | 49.2 | 9008745140990 | 2400.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi | Disposizione | Versione standard | Angolo di contatto | 32 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali