Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
688-2TS |
MR105 -2TS |
S6000-2TS |
S609 -2TS |
S627 -2TS |
S685 -2TS |
S688-2TS |
S693-2TS |
SMR84-2TS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Materiale elemento di rotolamento | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | Acciaio | Grado 0 | 8 | 16 | 5 | Acciaio | 4.0 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 5 | 10 | 4 | Acciaio | 2.0 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 10 | 26 | 8 | Acciaio inox | 19.0 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 9 | 24 | 7 | Acciaio inox | 16.0 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | - | 7 | 22 | 7 | Acciaio inox | 11.0 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 5 | 11 | 5 | Acciaio inox | 2.0 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 8 | 16 | 5 | Acciaio inox | 4.0 | ||
- | 1 | Preventivo | Acciaio inox | Grado 0 | 3 | 8 | 4 | Acciaio inox | 3.0 | ||
- | 1 | Preventivo | Acciaio inox | Grado 0 | 4 | 8 | 3 | Acciaio inox | 10.0 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizione abrasiva in fluoropolimero su entrambi i lati | Gamma di temperatura | Da -20 a +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Materiale elemento di rotolamento
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali