Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 28 | 8 | 9008745102844 | 15.0 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 7 | 9008745102882 | 19 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 8 | 9008745102936 | 30 | ||
5.83 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 8 | 9008745103001 | 32 | ||
6.50 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 8 | 9008745103070 | 50 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 8 | 9008745103155 | 62 | ||
2.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 8 | 9008745146473 | 18.0 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 8 | 9008745146992 | 22.0 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 9 | 9008745147425 | 31.0 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 12 | 9008745148484 | 66.0 | ||
3.56 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 12 | 9008745149030 | 82 | ||
4.40 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 13 | 9008745149658 | 119.0 | ||
5.45 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 14 | 9008745150203 | 159.0 | ||
6.83 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 15 | 9008745150753 | 197.0 | ||
8.90 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 16 | 9008745151262 | 232.0 | ||
10.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 16 | 9008745151750 | 267.0 | ||
13.16 € | 1 | 4 giorni | 55 | 90 | 18 | 9008745152207 | 390.0 | ||
15.10 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 18 | 9008745152658 | 420.0 | ||
27.10 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 18 | 9008745153037 | 445.0 | ||
34.42 € | 1 | 4 giorni | 70 | 110 | 20 | 9008745153419 | 615.0 | ||
39.38 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 20 | - | 660.0 | ||
47.98 € | 1 | 4 giorni | 80 | 125 | 22 | 9008745154126 | 850.0 | ||
53.65 € | 1 | 4 giorni | 85 | 130 | 22 | 9008745154461 | 900.0 | ||
63.85 € | 1 | 4 giorni | 90 | 140 | 24 | 9008745154829 | 1220.0 | ||
81.50 € | 1 | 4 giorni | 100 | 150 | 24 | 9008745155512 | 1420.0 | ||
104.82 € | 1 | 4 giorni | 105 | 160 | 26 | 9008745155857 | 1600.0 | ||
125.82 € | 1 | 4 giorni | 110 | 170 | 28 | 9008745156182 | 1970.0 | ||
146.60 € | 1 | 4 giorni | 120 | 180 | 28 | 9008745156519 | 2250.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | 7 | 19 | 6 | 9008745158605 | 7.0 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | 8 | 22 | 7 | 9008745158940 | 10 | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 5 | 9008745160172 | 10 | ||
8.42 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 5 | 9008745160448 | 10 | ||
9.75 € | 1 | 4 giorni | 17 | 26 | 5 | 9008745160561 | 10 | ||
12.44 € | 1 | 4 giorni | 25 | 37 | 7 | 9008745160813 | 22.0 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 7 | 9008745160950 | 30 | ||
20.58 € | 1 | 4 giorni | 35 | 47 | 7 | 9008745161070 | 29.0 | ||
22.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | 52 | 7 | 9008745161186 | 35.0 | ||
26.57 € | 1 | 4 giorni | 45 | 58 | 7 | 9008745161308 | 39.0 | ||
30.20 € | 1 | 4 giorni | 50 | 65 | 7 | 9008745161438 | 52.0 | ||
42.20 € | 1 | 4 giorni | 60 | 78 | 10 | 9008745161605 | 110.0 | ||
47.90 € | 1 | 4 giorni | 65 | 85 | 10 | 9008745161698 | 130 | ||
51.26 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 10 | 9008745161773 | 140 | ||
64.77 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 10 | 9008745161933 | 155.0 | ||
81.03 € | 1 | 4 giorni | 85 | 110 | 13 | 9008745162015 | 270 | ||
97.36 € | 1 | 4 giorni | 95 | 120 | 13 | 9008745162213 | 295.0 | ||
105.75 € | 1 | 4 giorni | 100 | 125 | 13 | 9008745162329 | 310 | ||
112.63 € | 1 | 4 giorni | 105 | 130 | 13 | 9008745162428 | 330.0 | ||
122.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 140 | 16 | 9008745162503 | 500.0 | ||
8.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | 6 | 9008745164309 | 10 | ||
8.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 6 | 9008745164422 | 10 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 7 | 9008745164552 | 10 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 7 | 9008745164699 | 10 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | 20 | 37 | 9 | 9008745164842 | 36.0 | ||
18.10 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 9 | 9008745165115 | 48.0 | ||
25.77 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 10 | 9008745165276 | 74.0 | ||
30.92 € | 1 | 4 giorni | 45 | 68 | 12 | 9008745165528 | 130 | ||
36.45 € | 1 | 4 giorni | 50 | 72 | 12 | 9008745165658 | 130 | ||
50.13 € | 1 | 4 giorni | 60 | 85 | 13 | 9008745165818 | 190 | ||
53.18 € | 1 | 4 giorni | 65 | 90 | 13 | 9008745165917 | 200 | ||
59.10 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 16 | 9008745166006 | 340.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali