Codice articolo del costruttore: UCFS306
Marca: ZEN
Prezzo: 21.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gruppo cuscinetto, tipo: -
Diam. foro albero d: 30 Ø
Materiale corpo unità: -
Materiale elemento di rotolamento: -
Fissaggio: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCFS306
Codice componente
|
---|
UCFS306 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Fissaggio | Numero di fori | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.73 € | 1 | 4 giorni | - | 30 | - | - | - | - | 1780.0 |
Loading...
Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
---|
Si trova sulla pagina di Unità supporti flangiati, il codice articolo è il seguente: UCFS306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCFS306.
Configura
Proprietà di base
Gruppo cuscinetto, tipo
Materiale corpo unità
Materiale elemento di rotolamento
Fissaggio
Numero di fori
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UCF207-20 |
UCFC215 |
UCFL207 |
UCFL211 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale corpo unità | Materiale elemento di rotolamento | Fissaggio | Numero di fori | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | 4 giorni | Con flangia quadrata | 31.75 | Ghisa | Acciaio | Perni filettati | 4 | 1328.0 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | Con flangia rotonda | - | Ghisa | Acciaio | Perni filettati | 4 | 6890.0 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 35 | Ghisa | Acciaio | Perni filettati | 2 | 1054.0 | ||
80.77 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | - | Ghisa | Acciaio | Perni filettati | 2 | 2666.0 |