Rilevamento laterale sbarramento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX23PN

Codice componente
EX23PN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

185.83 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta Funzioni (barriere fotoelettriche) Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON)
Valutazione IP IP67 Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Portata max. (campo aperto)(m) 2
Tensione di esercizio min.(V DC) 12 Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC Uscite (sensori) PNP
Misura prodotto (altezza)(mm) 19 Misura prodotto (profondità)(mm) 10.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Tipo prodotto Barriera fotoelettrica ad un canale Tempo di risposta(ms) 0.5 Tipo (produttore) EX23PN
Tipo (sensori) Laterale

Si trova sulla pagina di Rilevamento laterale sbarramento, il codice articolo è il seguente: EX23PN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX23PN.

Supporto tecnico