Rulli di scorrimento del tipo a prigioniero Serie PP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KRV35 PP

Codice componente
KRV35 PP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.27 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 35 Larghezza rullo B(mm) 52 Materiale Acciaio per cuscinetti
Fissaggio assiale Bussole esagonali Gabbia Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento Diametro interno(mm) 16
Lubrificazione e manutenzione Rilubrificazione possibile senza restrizioni Anello esterno Superficie esterna sferica Guarnizione Rondella piana assiale in plastica con tenuta su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 210.0 Anello eccentrico Senza anello eccentrico

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a prigioniero Serie PP, il codice articolo è il seguente: KRV35 PP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRV35 PP.

Supporto tecnico