Rulli di scorrimento serie NPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR200 NPP
LR206 NPP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

2.82 €

1 4 giorni 3291035.0

7.63 €

1 4 giorni 721630330.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti File di sfere Cuscinetti a fila singola Gabbia Gabbia in poliammide
Anello esterno Superficie esterna cilindrica Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico