Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BMW15 KG3V1 |
BMW20 KG3V1 |
BMW25 KG3V1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Serie | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.65 € | 1 | 4 giorni | Serie 15 | 200.0 | ||
49.02 € | 1 | 4 giorni | Serie 20 | 300.0 | ||
62.26 € | 1 | 4 giorni | Serie 25 | 300.0 |
Loading...
Elemento rotante | Sfera | Catena a sfere | Senza catena a sfere | File di sfere/rulli | Quattro file |
---|---|---|---|---|---|
Produttore | Schneeberger | Materiale | Acciaio; plastica | Gamma di temperatura | -40 – +80°C |
Configura
Proprietà di base
Serie
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali