• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetto radiale a sfere / anello esterno sferico / bussola a vite / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16006
16008
16101
215
307
311
51126
51220
51228
51309
51320
51407
51409
51416
52228
52312
53312
53314
53318
54307
54309
6028
61816
61840
618/7
618/9
619/6
619/7
BB1-0078
BBYB631137
BBYB631139
RIS204
RIS207
RMS9
W6000
W6004
W618/4
YAT203
YAT206
YET207-106
YET207-107
YET208-108
YET209
YET211-200
YET212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Tipo anello esterno Precisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Anello esterno Numero di piste per anelli del cuscinetto Materiale elemento di rotolamento Regolazione angolare Foro Gabbia Gioco Isolamento corrente EAN Fissaggio Anello interno Direzione di funzionamento Anello esterno Gamma di prodotti Guarnizione Gamma di temperatura Peso
(g)

12.22 €

1 17 giorni Steel-Grade 6----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316576676635---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C85.0

14.50 €

1 12 giorni Steel-Grade 6----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316576676659---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C125.0

9.84 €

1 17 giorni Steel-Grade 5----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577016041---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C26.0

127.90 €

1 4 giorni Steel-Grade 0----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316576680007---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C1280.0

80.49 €

1 17 giorni Steel-Grade 6----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316576680243---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C50.0

151.22 €

1 4 giorni Steel-Grade 0----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316576680502---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C1500.0

214.89 €

1 17 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577006608--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C1730.0

180.13 €

1 17 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577006837--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C2140.0

522.35 €

1 4 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577612113--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C4238.0

55.83 €

1 17 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577058966--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C690.0

438.88 €

1 17 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577006974--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C5110.0

84.69 €

1 17 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316576677984--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C790.0

128.63 €

1 17 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316576678035--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C1470.0

501.83 €

1 4 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316572417669--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C7210.0

1,083.37 €

1 4 giorni Steel-Grade 0--81--SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316570179804--Cuscinetto a doppia direzione-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C7900.0

332.28 €

1 4 giorni Steel-Grade 0-----SteelNessun angolo regolabile-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577121332--Cuscinetto a doppia direzione-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C2494.0

188.87 €

1 4 giorni Steel-Grade 0--38.3--SteelAngolo regolabile (in combinazione con rondelle)-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577007445--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C1362.0

297.15 €

1 4 giorni Steel-Grade 0--44.2--SteelAngolo regolabile (in combinazione con rondelle)-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577007452--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C2083.0

522.20 €

1 4 giorni Steel-Grade 0--54.6--SteelAngolo regolabile (in combinazione con rondelle)-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577007483--Cuscinetto unidirezionale-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C3870.0

148.56 €

1 17 giorni Steel-Grade 0--47.2--SteelAngolo regolabile (in combinazione con rondelle)-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316576678226--Cuscinetto a doppia direzione-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C669.0

209.62 €

1 4 giorni Steel-Grade 0--56.3--SteelAngolo regolabile (in combinazione con rondelle)-Gabbia in lamiera d’acciaio--7316577121486--Cuscinetto a doppia direzione-Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e--30 – +150°C1280.0

272.92 €

1 17 giorni Steel-Grade 0----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316576621321---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C3402.0

98.76 €

1 17 giorni Steel-Grade 6----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316576641855---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C154.0

664.67 €

1 4 giorni Steel-Grade 0----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316571440279---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C2290.0

8.17 €

1 17 giorni Steel-Grade 5----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577121608---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C2.0

8.69 €

1 17 giorni Steel-Grade 5----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577121622---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C4.0

10.51 €

1 17 giorni Steel-Grade 5----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577121820---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C4.0

8.99 €

1 17 giorni Steel-Grade 5----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577121837---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C4.0

16.38 €

1 17 giorni Steel-Grade 5----Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570621860---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C132.0

31.96 €

1 4 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--30.5With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316570848502Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaAnello interno allargato su entrambi i lati---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C381.0

80.87 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0---With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316570338416Nessuna opzione di montaggio aggiuntivaAnello interno allargato su entrambi i lati---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C627.0

3.90 €

1 12 giorni ---41.252.3---------7316571100913-------11.0

6.18 €

1 4 giorni ---63.780.3---------7316570468908-------33.0

67.50 €

1 17 giorni Steel-Grade 628.57571.43820.638-Single RowSteel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316577017949---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C376.0

18.03 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 5----Single RowStainless Steel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570038088---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C16.0

36.00 €

1 17 giorni Stainless Steel-Grade 5----Single RowStainless Steel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570824469---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C59.0

12.87 €

1 4 giorni Stainless Steel-Grade 5----Single RowStainless Steel-Foro cilindricoGabbia in lamiera d’acciaioGioco radiale normaleNessun isolamento corrente7316570512069---Senza flangia/scanalatura-Nessuno. cuscinetto aperto-20 – +150°C1.0

13.31 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--22.1With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316571164793Perni filettatiAnello interno allargato su un lato---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C82.0

18.80 €

1 12 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0---With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316570076837Perni filettatiAnello interno allargato su un lato---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C259.0

38.20 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--38.9With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316576617089Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un lato---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C470.0

38.20 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 036.512-38.9With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316576617102Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un lato---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C427.0

46.19 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 038.1-43.7With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316576617140Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un lato---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C625.0

43.55 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--43.7With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316571521169Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un lato---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C663.0

72.56 €

1 17 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 050.8-48.4With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico----Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un lato---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C1148.0

78.10 €

1 12 giorni SteelSpherical SurfaceGrade 0--53.1With Outer Ring-Steel-Foro cilindrico---7316571022925Collare di bloccaggio eccentricoAnello interno allargato su un lato---Guarnizioni di contatto su entrambi i lati-20 – +120°C1310.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico