Rulli cingolati Serie 2Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

305704 -2Z

Codice componente
305704 -2Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.03 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno cilindrico D.E. rotella D(Ø) 52 Larghezza rullo B(mm) 20.6
Materiale Acciaio per cuscinetti File di sfere Cuscinetti a doppia fila Gabbia Gabbia in poliammide
EAN 9008745133862 Diametro interno(mm) 20 Anello esterno Superficie esterna cilindrica
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 230.0

Si trova sulla pagina di Rulli cingolati Serie 2Z, il codice articolo è il seguente: 305704 -2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 305704 -2Z.

Supporto tecnico