Cuscinetto radiale a sfere / YAR2xx / serie 2F / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YAR204-012 -2F
YAR207 -2F
YAR208-108 -2F
YAR209-112 -2F
YAR210 -2F
YAR212-2F
YEL209-112 -2F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Fissaggio Peso
(g)

18.16 €

1 12 giorni 19.05-7316577754530Perni filettati156.0

27.88 €

1 7 giorni -42.97316577031181Perni filettati439.0

33.98 €

1 17 giorni 38.1-7316577754615Perni filettati635.0

47.13 €

1 17 giorni 44.45-7316577758248Perni filettati673.0

37.52 €

1 7 giorni -51.6-Perni filettati746.0

65.10 €

1 12 giorni -65.17316577032171Perni filettati1384.0

64.04 €

1 17 giorni 44.4556.37316577754752Collare di bloccaggio eccentrico788.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizione scorrevole bifacciale con puleggia centrifuga Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico