Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FY15 FM |
FY17 FM |
FYTB15 FM |
FYTB17 FM |
FYTB30 FM |
FYTB35 FM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gruppo cuscinetto, tipo | Numero di fori | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.60 € | 1 | 17 giorni | Con flangia quadrata | 4 | 76 | 39.1 | 7316570940121 | 470 | ||
32.29 € | 1 | 17 giorni | Con flangia quadrata | 4 | 76 | 39.1 | 7316571010601 | 415 | ||
28.84 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 2 | - | - | 7316570084498 | 365 | ||
29.06 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 2 | - | - | 7316577732439 | 352 | ||
40.08 € | 1 | 12 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 2 | - | - | 7316577654786 | 853 | ||
46.82 € | 1 | 12 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 2 | - | - | 7316577732675 | 1197 |
Loading...
Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
Gruppo cuscinetto, tipo
Numero di fori
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
GTIN/EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali