Rulli di scorrimento serie MM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FGU95170 MM

Codice componente
FGU95170 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,207.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico D.E. rotella D(Ø) 170 Larghezza rullo B(mm) 54
Materiale Acciaio inox File di sfere Cuscinetti a fila singola Gabbia Gabbia in poliammide
Dimensioni interne(mm) 95 Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 5925.0

Supporto tecnico