• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elettrovalvola a 5 vie, 56-VQC1000 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, 56-VQC1000 Serie
· ATEX
· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
56-VQC1A01-5
56-VQC1101-5
56-VQC1201-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione

105.03 €

1 39 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)

66.47 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scarico

89.55 €

1 4 giorni Tipo doppio2 posizioni, scarico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con tenuta Guarnizione morbida Interruttore manuale Senza bloccaggio Ingresso elettrico conduttore Ad impulsi non bloccabile (con utensile)
Funzioni Standard (1W)

Supporto tecnico