Accessorio, Regolazione corsa, Stopper in elastomero, Fine corsa rientro, MXQ

Accessorio, Regolazione corsa, Stopper in elastomero, Fine corsa rientro, MXQ
· Further your application with the most compact, lightest and highest precision Air Slide Table: As little as 23 mm in height and 130 g in weight
· Tailor MXQ to your individual needs: 4 body types, 4 stroke adjuster types, centralised adjuster, buffer mechanism, end lock, axial piping and several extra options including dual stroke and special environment specifications
· Avoid undesired moments, oscillations and vibrations: Double rod construction & low centre of gravity design

(i)Nota

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specifications and material details.
  • Product images may be representative only. Please see the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXQA-AT8
MXQA-AT12
MXQA-AT16
MXQA-AT20
MXQA-AT25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli cilindro pneumatico compatibile

43.23 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ6A/B, MXQ8A/C

46.19 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ8B, MXQ12A/C

46.19 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ12B, MXQ16A

46.19 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ16B, MXQ20A

50.69 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ20B, MXQ25A

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico