Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900328797 |
R900328798 |
R900328799 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Caratteristica del flusso | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 6.86 | Nel canale A e B | ||
- | 1 | 5 giorni | 6.741 | Nel canale A | ||
- | 1 | 5 giorni | 6.72 | Nel canale B |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Pressione d'apertura(MPa) | 0.3 | Ritorno olio pilota | Nessuno |
---|---|---|---|---|---|
Pre-apertura | Nessuno | Unità di peso tariffa doganale | kg | Misura nominale | 16 |
Pressione di esercizio massima(bar) | 315 | Tipo | Z2S | Resistenza alla corrosione | Superficie senza resistenza alla corrosione |
Attacco | Piastra a sandwich | Serie dispositivo | 5X | Dimensione collegamento | NG 16 |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Caratteristica del flusso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali