Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901185512 |
R901237536 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Ritorno della molla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 40 | 3.34 | 6 | Con ritorno a olla | ||
- | 1 | 5 giorni | 100 | 8.156 | 10 | Nessuno |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | Lineare | Tipo valvola | Valvola (regolazione) a 4/4 vie | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Interfaccia elettronica | Setpoint +/- 10 V DC | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Trasduttore di posizione laterale | Trasduttore di posizione induttivo sul lato B (standard) | Collegamenti principali | 4 | Simbolo della spola | C3 |
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Collegamento elettrico | Con connettore a componenti secondo DIN EN 175201-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) | Interfaccia sensore con sensore di pressione esterno | X4, M12-5, ±10 V X7, M23-12, SSI |
Tipo | 4WRPNH | Serie dispositivo | 2X | Solenoide | Solenoide di comando |
Valvola di controllo | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Ingresso setpoint | ±10 V |
Elettronica di controllo | Interno | Interfaccia USB | Profilo PROFIBUS DP/V2 PROFIdrive | Peso tariffa doganale per | 1 |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico |
Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Ritorno della molla
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali