Valvola a spola direzionale BOSCH REXROTH 4WRAE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900558355
R900558356
R900900988
R900933793
R900953496
R900954069
R900954070
R900954071
R900954072
R900954073
R900954074
R900954075
R900954076
R900954077
R900954078
R900954079
R900954080
R900954081
R900954082
R900954083
R900954084
R900954085
R900954086
R900954087
R900954088
R900954089
R900954090
R900954091
R900954409
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Ritorno spola nella valvola principale Tipo valvola Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Simbolo della spola Dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 26NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.26ECon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

-

1 5 giorni 60Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.1610ECon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

-

1 5 giorni 60Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.210WCon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

-

1 5 giorni 30Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.2210ESenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 30Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.1810W1Senza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 7NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.256ESenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 15NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.26ESenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 26NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.26ESenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 15NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.26E1Senza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 26NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.26E1Senza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 15NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/2 vie1.726EASenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 26NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/2 vie1.76EASenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 7NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.26WSenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 15NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.26WSenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 26NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.2216WSenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 15NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.26W1Senza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 26NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie2.2056W1Senza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 15NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/2 vie1.686WASenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 26NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/2 vie1.76WASenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 60Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.1810ESenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 30Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.0810E1Senza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 30Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/2 vie4.710EASenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 60Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/2 vie4.6610EASenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 30Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.210WSenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 60Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.1810WSenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 60Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.24710W1Senza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 30Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/2 vie4.6410WASenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 60NessunoValvola direzionale proporzionale a 4/2 vie4.6510WASenza dispositivo di azionamento ausiliario

-

1 5 giorni 60Via mollaValvola direzionale proporzionale a 4/3 vie6.2610E1Senza dispositivo di azionamento ausiliario

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione della spola Non monitorato Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile Curva caratteristica N
Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) Con valvola di riduzione della pressione Unità di peso tariffa doganale kg Tensione (V/Hz) DC 24 V
Tipo di attuazione Azionato diretto Ritorno della molla Con ritorno a olla Collegamenti principali 4
Pressione di esercizio massima (bar) 315 Collegamento elettrico Con connettore a componenti secondo DIN EN 175201-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) Tipo 4WRAE
Serie dispositivo 2X Solenoide Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile Valvola di controllo Nessuno
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Ingresso setpoint ±10 V Elettronica di controllo Interno
Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno Tariffa doganale paese di origine DE
Tipo di regolazione Elettrico Materiale guarnizione FKM

Supporto tecnico