BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione DRE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901274347

Codice componente
R901274347
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Portata massima (l/min) 300 Elemento di regolazione Elettrico
Digita il codice DRE 10-6X/315YMG24K4M Peso tariffa doganale(kg) 4.7 Unità peso tariffa doganale kg
Tensione (V/Hz) DC 24 V Valvola di controllo pilota Nessuno Misura nominale 10
Tipo di attuazione Controllato tramite pilota Pressione di esercizio massima (bar) 315 Tipo di collegamento Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803
Tipo DRE Serie dispositivo 6X Valvola di controllo senza valvola di controllo
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Pressione nominale in bar 315 Peso tariffa doganale per 1
Fornitura olio di controllo Controllo ritorno olio sempre esterno e separato dal contenitore e depressurizzato Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Elettrico
Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di riduzione della pressione DRE, il codice articolo è il seguente: R901274347.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901274347.

Supporto tecnico