Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901018586 |
R901018587 |
R901018588 |
R901018592 |
R901018593 |
R901018597 |
R901018598 |
R901049691 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | KBPSC8BA/HCG24K4V | 0.45 | 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | KBPSF8BA/HCG24K4V | 0.44 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | KBPSL8BA/HCG24K4V | 0.451 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | KBPSN8BA/HCG24K4V | 0.46 | 250 | ||
- | 1 | 5 giorni | KBPSP8BA/HCG24K4V | 0.451 | 315 | ||
- | 1 | 5 giorni | KBPSR8BA/HCG24K4V | 0.44 | 350 | ||
- | 1 | 5 giorni | KBPST8BA/HCG24K4V | 0.448 | 420 | ||
- | 1 | 5 giorni | KBPSH8BA/HCG24K4V | 0.451 | 150 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 2 | Elemento di regolazione | Elettrico |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Punto di regolazione | Al punto di regolazione = 0, viene impostata la pressione massima | Misura nominale | 8 | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Pressione di esercizio massima (bar) | 420 | Tipo di collegamento | Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175 301-803 | Tipo | KBPS |
Serie dispositivo | A | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali