Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900500051 |
R900500226 |
R900500258 |
R900500471 |
R900500547 |
R900501038 |
R900501385 |
R900503336 |
R900507303 |
R900594125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10 DP2-4X/150Y | 3.06 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10 DP2-4X/150YM | 3.04 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola girevole bloccabile con scala | DR 10 DP3-4X/75YM | 3.14 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10 DP2-4X/75Y | 3.08 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10 DP2-4X/75YM | 3.04 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 10 DP1-4X/75YM | 3.14 | 75 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10 DP2-4X/210YM | 3.1 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 10 DP1-4X/210Y | 3.16 | 210 | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | DR 10 DP1-4X/150Y | 3.12 | 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DR 10 DP2-4X/210Y | 3.04 | 210 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 80 | Tipo valvola | Valvola di riduzione della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 10 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tipo | DR |
Attacco | Riduzione della pressione nel canale P1 | Serie dispositivo | 4X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali