Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900916666 |
R900916668 |
R900916670 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Pressione nominale in bar | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 3DR 16 P5-5X/100Y/00M | 8.94 | 100 | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 3DR 16 P5-5X/200Y/00M | 8.94 | 200 | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 3DR 16 P5-5X/250Y/00V | 8.92 | 250 | FKM |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 220 | Elemento di regolazione | Boccola con esagono e cappuccio di protezione |
---|---|---|---|---|---|
Limitazione della corsa | Senza limitazione della corsa | Tipo valvola | Valvola di riduzione della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg |
Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 16 | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota |
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tipo | 3DR | Attacco | Per montaggio con sottopiastra |
Serie dispositivo | 5X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Meccanico |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Pressione nominale in bar
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali