Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901224217 |
R901224218 |
R901224223 |
R901224225 |
R901224232 |
R901224233 |
R901224234 |
R901224235 |
R901224238 |
R901224244 |
R901224247 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Lato di regolazione | Funzione di rilievo da a | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VA2A5X/100FSM | 2.1 | Regolazione sul lato A | Riduzione della pressione nel canale A | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VA2A5X/200FSM | 2.12 | Regolazione sul lato A | Riduzione della pressione nel canale A | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VA2A5X/350FSM | 2.12 | Regolazione sul lato A | Riduzione della pressione nel canale A | 350 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VA2A5X/50FSM | 2.1 | Regolazione sul lato A | Riduzione della pressione nel canale A | 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VP2A5X/100FSM | 2.08 | Regolazione sul lato A | Riduzione della pressione nel canale P | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VP2A5X/200FSM | 2.12 | Regolazione sul lato A | Riduzione della pressione nel canale P | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VP2A5X/50FSM | 2.1 | Regolazione sul lato A | Riduzione della pressione nel canale P | 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VP2B5X/100FSM | 2.12 | Regolazione sul lato B | Riduzione della pressione nel canale P | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VP2B5X/200FSM | 2.12 | Regolazione sul lato B | Riduzione della pressione nel canale P | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VP2B5X/50FSM | 2.08 | Regolazione sul lato B | Riduzione della pressione nel canale P | 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | DA 6 VP2A5X/350FSM | 2.12 | Regolazione sul lato A | Riduzione della pressione nel canale P | 350 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 40 | Elemento di regolazione | Boccola con esagono e cappuccio di protezione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola di intercettazione della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno |
Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Tipo | DA | Attacco | Con sottopiastra | Differenziale di pressione di commutazione | Differenziale di pressione di commutazione regolabile liberamente |
Serie dispositivo | 5X | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Lato di regolazione
Funzione di rilievo da a
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali