Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900422817 |
R900432726 |
R900432727 |
R900438025 |
R900438123 |
R900438126 |
R900449408 |
R900453240 |
R900483440 |
R900483441 |
R900486196 |
R900487903 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione nominale in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 100 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 K2-4X/50YV | 0.34 | 10 | 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | Manopola rotante | DB 6 K1-4X/200YV | 0.28 | 6 | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | Manopola rotante | DB 6 K1-4X/315YV | 0.265 | 6 | 315 | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | Manopola rotante | DB 6 K1-4X/50YV | 0.28 | 6 | 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | 100 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 K2-4X/200YV | 0.327 | 10 | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 100 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 K2-4X/315YV | 0.329 | 10 | 315 | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | Manopola rotante | DB 6 K1-4X/100YV | 0.273 | 6 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 100 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 K2-4X/100YV | 0.34 | 10 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 6 K2-4X/100YV | 0.229 | 6 | 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 6 K2-4X/315YV | 0.233 | 6 | 315 | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 6 K2-4X/200YV | 0.231 | 6 | 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 6 K2-4X/50YV | 0.228 | 6 | 50 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 |
Tipo | DB | Attacco | Valvola avvitabile | Serie dispositivo | 4X |
Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico |
Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Pressione nominale in bar
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali