Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Elemento di regolazione | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Funzione di rilievo da a | Tipo | Pressione nominale in bar | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VA2-4X/50V | 1.14 | A - T | ZDB | 50 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VP2-4X/200V | 1.16 | P - T | ZDB | 200 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VP2-4X/50V | 1.16 | P - T | ZDB | 50 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VB2-4X/200V | 1.15 | B - T | ZDB | 200 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VA2-4X/200V | 1.14 | A - T | ZDB | 200 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VA2-4X/100V | 1.14 | A - T | ZDB | 100 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VA2-4X/315V | 1.14 | A - T | ZDB | 315 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VB2-4X/315V | 1.16 | B - T | ZDB | 315 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VP2-4X/315V | 1.16 | P - T | ZDB | 315 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VP2-4X/100V | 1.161 | P - T | ZDB | 100 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VB2-4X/100V | 1.16 | B - T | ZDB | 100 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | Z2DB 6 VC2-4X/200V | 1.46 | A - T e B - T | Z2DB | 200 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | Z2DB 6 VD2-4X/200V | 1.4 | A - B e B - A | Z2DB | 200 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | Z2DB 6 VC2-4X/100V | 1.46 | A - T e B - T | Z2DB | 100 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | Z2DB 6 VD2-4X/100V | 1.38 | A - B e B - A | Z2DB | 100 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | Z2DB 6 VC2-4X/315V | 1.48 | A - T e B - T | Z2DB | 315 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | Z2DB 6 VD2-4X/315V | 1.38 | A - B e B - A | Z2DB | 315 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VP2-4X/315 | 1.16 | P - T | ZDB | 315 | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VB2-4X/50V | 1.14 | B - T | ZDB | 50 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | ZDB 6 VP2-4X/100 | 1.16 | P - T | ZDB | 100 | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDB 6 VA1-4X/200V | 1.18 | A - T | ZDB | 200 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDB 6 VP1-4X/100V | 1.2 | P - T | ZDB | 100 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDB 6 VP1-4X/200V | 1.2 | P - T | ZDB | 200 | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | Manopola rotante | ZDB 6 VP1-4X/315V | 1.22 | P - T | ZDB | 315 | FKM |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Portata massima (l/min) | 60 | Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Nessuno | Misura nominale | 6 |
Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Serie dispositivo | 4X |
Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico |
Configura
Proprietà di base
Elemento di regolazione
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Funzione di rilievo da a
Tipo
Pressione nominale in bar
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali